Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSelf-Optimizing Grid なのか?

配電網は、老朽化したインフラストラクチャ、分散型発電、変動するピーク時間、そしてエネルギー生産のプロシューマーなどの課題に直面しています。セルフオプティマイジンググリッドは、自動化と分散型アプリケーションを組み合わせてグリッドをリモートで監視および制御するスマートで革新的なソリューションです。信頼性と可用性を高め、効率を高め、配電システム事業者が主要業績評価指標を最適化できるようにします。柔軟でモジュール式で、必要に応じてグリッドの集中型、半分散型、分散型レベルを統合します。

セルフヒーリング

障害を迅速に検出して切り分け、通常開いているポイントを閉じて、自動的に電源を復旧します。標準化されたプロトコルをサポートし、主要機器の安全で信頼性の高い運用を可能にします。

周囲に輝くオーラを帯びた自己治癒ポーズをしている人が写っています。

負荷管理

フィーダーを自動的に再構成し、重要な負荷を別の供給源に移します。過負荷を回避し、停電を最小限に抑え、利用可能な容量が最大のセグメントを接続します。

大きな画面の前に立ってグラフを表示している人を描いた負荷管理のプロモーション画像。

エリア電圧制御

複数の二次変電所を使用して電圧レベルを監視および調整します。電圧を一定範囲内に維持し、拡張コストを削減し、エネルギー管理と計画を改善します。

デバイスを持った人の手と光の効果を使った自動ソース転送用のプロモーション画像。

過負荷軽減

過負荷低減は、回線、変圧器、スイッチの過負荷を減らし、供給不足領域を最小限に抑えるために使用されます。荷重を伝達できないラジアルグリッド構造や、相互に接続されたリングが追加の荷重を受けることができないオープンリング構造で使用されます。

ツールと回路基板を持っている人を背景にした過負荷軽減のプロモーション画像。

始めましょう