Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜElectrification X —架空送電線の障害管理なのか?

信頼性の高い電力網を維持するには、効率的な障害管理が不可欠ですが、架空送電線の障害箇所を特定するには、従来、制御室、複雑なITシステム、時間のかかるラインパトロールが必要でした。Electrification X — 架空送電線障害管理は、正確な故障位置などの障害情報をメンテナンスクルーに直接送信することで、このプロセスを合理化します。これにより、手動での巡回が不要になり、電力復旧が迅速になり、運用上の労力が軽減されます。クラウドベースのサービスとして稼働するため、投資集約的なIT/OTインフラストラクチャを必要とせず、コントロールルームがなくても機能します。その結果、信頼性に対する要求の高まりに直面している公益事業者にとって、応答時間が短縮され、メンテナンスコストが削減され、耐障害性の高い中電圧ネットワークが実現します。

主なメリット

オンサイトのインフラストラクチャの必要性を排除します

コントロールルームや複雑なIT/OTシステムなしで障害をローカライズできます。メンテナンスチームは、クラウドベースの障害情報をモバイルデバイスで直接受け取り、現場での迅速かつ効率的な対応を可能にします。

メンテナンスコストと労力の削減

頑丈なコンポーネントは耐用年数が長く、損傷した場合はすぐに交換できます。クラウドベースのシステムは独立して動作し、継続的なメンテナンスの必要性を軽減します。

いつでもどこでも障害データにアクセスできます

Siemens クラウドはすべてのデータを安全に保存するので、チームはどこにいてもスマートフォンやタブレットから障害の場所や状態を確認できます。

注目の機能