Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

ICE® Software 搭載 DIRTT Environmental Solutions

DIRTTはプレハブのモジュラー構造のリーダーで、ライフサイエンス、商業、ヘルスケア、教育、ホスピタリティ、公共部門向けのマルチトレードシステムを提供しています。当社の建設ソリューションは、物理的な製品とデジタルツールを組み合わせて、設計の自由度、効率性、および予測可能なコスト、スケジュール、および結果を備えた高性能インテリアを提供します。DIRTTソリューションは、21日以内にオフサイトで正確に製造され、迅速でクリーンな設置が可能になり、建設スケジュールを最大 30% 削減できます。長期的に適応できるように設計されたDIRTT モジュール性により、継続的なメンテナンスが簡単になり、ニーズの変化に応じてインテリアを調整または再構成できます。

なぜでしょうか あなたの設計・製造Software。

ICE SSoftware を使えば、想像していたよりも早くビジネスを拡大できます。ICEは、市場への参入方法を変える視覚的な仕様および構成ソフトウェアです。販売、設計、製造をつなぐツールとして、私たちはお客様と協力してICEで製品カタログを作成します。その後、ICEは顧客への製品の設定、価格設定、見積もりのプロセスを簡素化します。また、調達と製造に役立つ設計部品表もワンステップで生成します。高度な3D、拡張現実(AR)、仮想現実(VR)機能を備えたICESoftware、標準製品と複雑な製品の両方の製造に必要な重要な製造の詳細を管理しながら、視覚化のための忘れられない顧客体験を提供します。ICEは、見積から受注までのサイクルを短縮し、エンジニアリング時間を短縮し、製品の製造と配送を劇的にスピードアップするのに役立ちます。データセンターから建築部品まで、私たちはさまざまなメーカーと協力して、それらの成長と合理化を支援しています。

ICESoftware を実行しているコンピューター

利点

  • 意思決定をスピードアップし、販売サイクルを短縮するのに役立ちます
  • タッチポイントの数を減らすことで効率的に拡大できます
  • 製造エラーや欠陥を最小限に抑えることで製品の品質を向上させます
  • 正確な部品表は無駄を排除し、資材の入手可能性を保証します
  • 複雑な製品の納品を加速します

主要な機能

リソースと関連製品の詳細