Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

DIRTT Timber Frame 搭載 DIRTT Environmental Solutions

DIRTTはプレハブのモジュラー構造のリーダーで、ライフサイエンス、商業、ヘルスケア、教育、ホスピタリティ、公共部門向けのマルチトレードシステムを提供しています。当社の建設ソリューションは、物理的な製品とデジタルツールを組み合わせて、設計の自由度、効率性、および予測可能なコスト、スケジュール、および結果を備えた高性能インテリアを提供します。DIRTTソリューションは、21日以内にオフサイトで正確に製造され、迅速でクリーンな設置が可能になり、建設スケジュールを最大 30% 削減できます。長期的に適応できるように設計されたDIRTT モジュール性により、継続的なメンテナンスが簡単になり、ニーズの変化に応じてインテリアを調整または再構成できます。

なぜでしょうか プレハブ木材Solutions。

構造的な機能とユニークなデザインで、空間に自然な雰囲気をもたらします。長いリードタイムや労働集約的な製造をせずにそれをやりましょう。当社のTimber Frameソリューションの接続は工場で精密に加工されているため、コンポーネントを現場で迅速に組み立てることができます。現地の要件を満たすように設計された当社の製造プロセスでは、コンピューター制御の機械を使用しているため、独自の形状や形状をより簡単に構築できます。DIRTT Timberは、建築環境に暖かさ、質感、大胆なデザイン要素をもたらします。DIRTT Timber Frameの一般的な用途には、部屋を囲むための柱と梁、エリアを囲む天蓋、平方フィートを最大化するためのメザニン、集まるスペースを作るための座席、センスを加えるためのカスタムデザイン要素などがあります。DIRTTの木材へのカスタムアプローチでは、設計の自由度というメリットがあります。空間を引き立て、場所の感覚を生み出し、デザインを際立たせる、木材の驚異的な彫刻表現を作りましょう。

カスタムDIRTT Timber Frame アプリケーション

利点

  • 迅速でクリーンな設置により、中断を最小限に抑えます
  • 高品質と耐久性のために精密に製造されています
  • 再生可能な材料で持続可能性の目標をサポートします
  • さまざまな質感とカスタムステインのオプションで自由にデザインできます
  • 天然素材なのでバイオフィリックなデザインの原則に合っています

主要な機能

リソースと関連製品の詳細