Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

DIRTT Modular Electrical System 搭載 DIRTT Environmental Solutions

DIRTTはプレハブのモジュラー構造のリーダーで、ライフサイエンス、商業、ヘルスケア、教育、ホスピタリティ、公共部門向けのマルチトレードシステムを提供しています。当社の建設ソリューションは、物理的な製品とデジタルツールを組み合わせて、設計の自由度、効率性、および予測可能なコスト、スケジュール、および結果を備えた高性能インテリアを提供します。DIRTTソリューションは、21日以内にオフサイトで正確に製造され、迅速でクリーンな設置が可能になり、建設スケジュールを最大 30% 削減できます。長期的に適応できるように設計されたDIRTT モジュール性により、継続的なメンテナンスが簡単になり、ニーズの変化に応じてインテリアを調整または再構成できます。

なぜでしょうか クイックコネクト電源。

DIRTTの組み立て済みのモジュール式電気ソリューションで、お住まいの地域の接続インフラを強化してください。プレハブでは、事前に取り付けられ、終端されたデバイスボックスがDIRTTの壁に設置されるため、現場での時間とコストを削減できます。精密製造により、1/16インチ以内の配置精度が保証されます。配電へのゾーンアプローチにより、迅速な設置と後の変更が容易になります。モジュール式の柔軟性により、DIRTT Electricalはお客様の範囲と現場の状況に適応します。出荷後、壁は所定の位置に傾き、電気ハーネスはモジュラーケーブルにシームレスに差し込まれるため、従来の構築と比較して最大70%の労力を節約できます。DIRTT Electrical Systemsは、今日のニーズと明日の成長に合わせて設計されており、簡単に拡張できます。

利点

  • 迅速で効率的な設置プロセス
  • 柔軟な設計により、将来の変更も簡単です
  • 現場の調整と計画を簡素化します
  • 現場の労働時間を最大 70% 節約できます
  • あらゆる規模のプロジェクトに対応できるようにスケーラブルです

主要な機能

リソースと関連製品の詳細