なぜでしょうか 患者ケアのためのより良い壁。
DIRTTのプレハブ式ヘッドウォールは、医療システムが建設中の時間と費用を節約すると同時に、長期的な運用上のメリットをもたらします。これらのカスタムヘッドウォールアセンブリは、当社の適応可能なモジュラーシステムを使用して、継続的なメンテナンスを簡素化し、時間の経過とともに運用コストを削減します。オフサイト製造により、迅速で清潔な設置が可能になり、医療施設の運営がはるかに速くなります。DIRTT Headwalls は、複数の業種の作業を組み合わせ、プロジェクトの調整を合理化し、予算とスケジュールのリスクを軽減します。これらのヘッドウォールは、あらかじめ仕上げられた取り外し可能な壁パネルの幅広いカスタマイズオプションを備えているため、お客様固有の医療コンプライアンス要件を効率的に満たすことができます。素材の選択と医療グレードの仕上げに対するDIRTTの慎重なアプローチは、長期的な耐久性に役立ちます。完成したMDFウォールパネルはお手入れが簡単で、感染防止ガスケットは細菌が外壁を通って壁の空洞に入るのを防ぎます。