Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

DIRTT Doors 搭載 DIRTT Environmental Solutions

DIRTTはプレハブのモジュラー構造のリーダーで、ライフサイエンス、商業、ヘルスケア、教育、ホスピタリティ、公共部門向けのマルチトレードシステムを提供しています。当社の建設ソリューションは、物理的な製品とデジタルツールを組み合わせて、設計の自由度、効率性、および予測可能なコスト、スケジュール、および結果を備えた高性能インテリアを提供します。DIRTTソリューションは、21日以内にオフサイトで正確に製造され、迅速でクリーンな設置が可能になり、建設スケジュールを最大 30% 削減できます。長期的に適応できるように設計されたDIRTT モジュール性により、継続的なメンテナンスが簡単になり、ニーズの変化に応じてインテリアを調整または再構成できます。

なぜでしょうか カスタムメイドのインテリアドア。

DIRTT Walls sで建てる場合でも、既存のインフラを使用する場合でも、当社のインテリアドアスイートはスペースにシームレスに統合されます。スイングドア、スライドドア、ピボットドアから選択して、さまざまなスタイル、素材、仕上げでカスタマイズしてください。洗練された外観で使いやすいように設計された当社のピボットドアは、開口部が広く、柔軟でエレガントな選択肢です。私たちのスイングドアは、お部屋のスタイルに合った機能的で実用的です。周囲の壁との強固な接続とボトムスイープにより、しっかりと密閉されます。DIRTTのスライドドアは静かで滑らかで、操作も簡単です。上部に取り付けられたトラックはすっきりとしたラインを提供し、アコースティックシールは音声プライバシーの管理に役立ちます。DIRTTのドア、ドアフレーム、ドアの金具はすべて、厳しい基準と短いリードタイムでオフサイトでプレハブされています。DIRTT テクノロジーに裏打ちされたアプローチにより、ドアモジュールはお客様の仕様に合わせて正確に構築され、最適なフィット感と仕上がり、品質、耐久性が保証されます。

DIRTT スライディングドアヘルスケアアプリケーション

利点

  • リードタイムが速いため、プロジェクトをより早く完了できます
  • 高品質の性能と長期にわたる耐久性
  • モジュラー設計により、将来の再配置や再構成が可能です
  • 中断を最小限に抑えた、迅速でクリーンな設置
  • 廃棄物を減らし、グリーンビルディングの目標をサポートするために持続可能な方法で製造されています

主要な機能

リソースと関連製品の詳細