なぜでしょうか 機能と柔軟性。
DIRTTの控えめなアクセスフロアには、電気・技術インフラがすべて収納されています。この費用対効果の高いオプションは、環境範囲が広く、見苦しい電柱や露出したケーブルを排除するように設計されているため、プロジェクト全体の設置時間を短縮できます。長期的には、電気およびITインフラストラクチャに簡単にアクセスでき、移動、追加、変更が容易になります。DIRTT建設システムの俊敏性があれば、その適応性の上に構築できます。深さが3インチ未満の床の空洞は、接続されたインフラストラクチャを地面に置いたままになるので、設置チームはプレナムでのはしごの作業にそれほど時間を費やす必要はありません。DIRTTの目立たないアクセスフロアを使用すると、電気工事やネットワークの請負業者は、アクセスしやすい連続的なチャネルで作業できます。これにより、ケーブル設計レイアウトをより柔軟に効率的に行うことができます。