なぜでしょうか 患者ケアの未来。
COVEの臨床観察垂直試験では、スペースが広いほどケアが良くなるという考えに異議を唱えます。規範や慣行が変化するにつれて、医療制度はスペースを最大限に活用しなければならないというプレッシャーにさらされています。既存の建物を進化させて、機能や患者体験を損なうことなく面積を最適化する方法が必要です。また、施設や提供するケアの中断を制限する方法も必要です。製造されたヘルスケアモジュールであるCOVEは、標準的な診察室の基本的な機能をすべて大幅に小さな設置面積にまとめています。視力の低い救急医療患者をより早く処理することで、あなたの部門のスループットを向上させてください。DIRTTでプレハブのモジュラー構造の力を活用して、建設スケジュールを短縮してください。患者ケアを改善してください。待ち時間を減らします。設計や持続可能性を犠牲にすることなく、運用の最適化を改善できます。