なぜでしょうか リアルタイム・オペレーショナル・エクセレンスを実現するスマート・マニュファクチャリング。
OpsSuiteは、リアルタイムの可視性と制御を必要とする製造チームと運用チーム向けに構築されています。分断されたシステム、手作業のプロセス、そして洞察力の欠如に対処します。生産、品質、資源管理を1つのプラットフォームに統合することで、意思決定の迅速化、効率の向上、OEE の向上が可能になります。価値は、ダウンタイムの短縮、生産性の向上、運用パフォーマンスの向上によって測定されます。
OpsSuiteは、リアルタイムの可視性と制御を必要とする製造チームと運用チーム向けに構築されています。分断されたシステム、手作業のプロセス、そして洞察力の欠如に対処します。生産、品質、資源管理を1つのプラットフォームに統合することで、意思決定の迅速化、効率の向上、OEE の向上が可能になります。価値は、ダウンタイムの短縮、生産性の向上、運用パフォーマンスの向上によって測定されます。

生産量を増やし、無駄を減らし、管理を続けましょう。
OpsSuiteは、リアルタイムの製造現場データを実用的な洞察に変換して、パフォーマンスを最適化し、スループットを向上させ、継続的な生産効率を高めます。

品質を高め、欠陥を減らし、一貫性を確保してください。
OpsSuiteはリアルタイムの可視性と制御を提供して、問題を早期に特定し、標準を適用し、業務全体の継続的な品質改善を推進します。

データを意思決定に変えましょう。
OpsSuiteはリアルタイムの洞察と分析を提供するので、チームは業務全体にわたってパフォーマンスを監視し、傾向を特定し、より迅速でスマートな意思決定を行うことができます。

ある大規模メーカーは、生産、品質、材料に関するより良い可視性と管理を必要としていました。統一された運用プラットフォームを実装することで、リアルタイムの監視、トレーサビリティの向上、ワークフローの合理化、データ主導の意思決定の迅速化を実現しました。
最新のウェブブラウザ(Chrome、Edge、または同等のもの)
REST APIs やOPC UAによるインテグレーション
ERP接続(例:SAP、シスプロ、JDE など)
製造現場の機器やデータソースへのネットワークアクセス
オプションのクラウドインフラストラクチャ(AWS、Azure)
ショップフロア用のオプションのモバイルデバイス(タブレット)