Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Digital Mobility Monitoring for patient Safety with QUMEA 搭載 QUMEA

システム:QUMEAは、3Dレーダーと業界をリードする人工知能(AI)を組み合わせて、病院や介護施設に最も包括的なモビリティモニタリングを提供します。<br/>テクノロジー:カメラのない唯一のシステム-倫理的で、データ保護に準拠し、比例しています。<br/>レーダーベースのAI支援のモーションインテリジェンスは、人間の動きを非接触で正確に検出し、匿名の動きデータに基づいて潜在的に危険な状況を認識します。ケアプロセスに関わるすべての人を守るために、非倫理的な画像処理は一切行っていません。

なぜでしょうか 患者の安全のためのデジタルモビリティモニタリング。

院内感染症(HAC)は、10人に1人の患者に影響を及ぼし、患者の安全上のリスクだけでなく、経済的リスクももたらします。病院の経営者、看護責任者、安全または品質管理責任者は、特に転倒リスク病棟や認知症病棟では、患者の活動をリアルタイムで把握できないことに直面しています。QUMEAを使用すると、カメラなしで患者の動きをリアルタイムで監視できるため、スタッフが積極的に介入し、転倒を減らし、ワークフローを改善できます。

利点

  • 患者が危険にさらされたときに通知を受けるので、患者の安全性が向上し、看護師の「安心」が向上します。
  • いくつかの評価研究で証明されているように、秋に関連するインシデントが少ない。
  • 運用上の負担を軽減し、データに基づいた医療の意思決定を行うことで、医療を測定可能にします。

主要な機能

Case Study

QUMEAはせん妄患者の転倒を減らすのに役立ちます

せん妄患者のベッドから出る傾向や転倒傾向を認識するQUMEAシステムでは、従来の方法と比較して転倒回数を 43% 減らすことができました。

実環境アプリケーション

Select...

患者の安全のためのデジタルモビリティモニタリング

QUMEAは、患者の安全性の向上、転落関連の事故の減少、運用上の負担の軽減、データに基づいたケア意思決定の象徴です。ハードウェア、クラウドソフトウェア、サポートを含む「サービスとしての監視」ソリューションとして提供されているQUMEAは、130以上の病院で実績があります。