Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

DriveSim Designer を選ぶ理由は?

DriveSim Designerは、ユーザーがPLC、ドライブ、およびアプリケーション間の相互作用をテストおよび強化するのに役立つシミュレーションツールです。テストを実行してマシンの意図しない動作を防ぎ、用途に合ったドライブとモーターを選び、ドライブとPLC間の通信を検証して検証します。

DriveSim Designerは、設計段階の早い段階で問題を特定することで、リスクを軽減し、コストを削減し、機械のリスクを軽減し、市場投入までの時間を短縮するのに役立ちます。SINAMICSドライブのデジタルツインを使用して、物理的に実装する前に仮想試運転と最適化を可能にします。

主なメリット

ニーズに合わせてパラメータ化してください

DriveSim Designerはコントロールユニットに依存しないため、汎用ドライブです。具体的で実用的な結果を得るには、アプリケーションの機能に従ってインスタンスをパラメータ化してください。

システムインタラクションを最適化します

さまざまなシナリオをテストし、PLC、アプリケーション、ドライブ間の相互作用を仮想的に最適化することで、予期しないマシンの動作を防ぎ、セットアップのパフォーマンスを向上させてください。

時間とリソースを節約しましょう

シミュレーションで仮想PLCを稼働させると、さまざまな構成を自由に試して、プロセスの早い段階でコードを最適化できます。

注目の機能