高速アダプター
SINAMICS CU320-2で利用可能 — Industrial Edge(IE)データバスへの最大8 kHzの連続高速データ収集。このアダプターにより、ドライブシステムの状態に関する事前分析といつでも透明化が可能になります。
Drive Connector SINAMICS InIndustrial Edge アプリケーションを使用すると、SINAMICSドライブシステムをIndustrial Edge プラットフォームに完全に統合できます。これにより、低周波および高周波コンバーターのデータをオンプレミスで記録、収集、分析することができます。これにより、ドライブトレインのさらなる分析と最適化への道が開かれます。
アダプターに加えて、接続されている各第2世代SINAMICSドライブの専用のドライブステータス情報ページにアクセスして、これらのドライブのドライブオブジェクトの記事、シリアル番号、ファームウェアのバージョン、ドライブステータス、温度データを確認できます。
エッジアプリケーションを使用して低周波数および高周波コンバーターのデータを分析します。ドライブコネクタSINAMICSを介してSINAMICSコンバーターをIndustrial Edge プラットフォームに統合するだけです。
Drivetrain Analyzer Edge アプリケーションを使用してこのデータにアクセスし、オンプレミスで評価してください。必要に応じて、データをInsight Hubなどのクラウドシステムに転送することもできます。
Drive Connector SINAMICS Sは、データ伝送用のさまざまなアダプタを提供しています。設定は簡単です。高速アダプタを使用する場合、高周波データはCU320-2に基づいてリアルタイムで継続的に供給されます。

SINAMICS CU320-2で利用可能 — Industrial Edge(IE)データバスへの最大8 kHzの連続高速データ収集。このアダプターにより、ドライブシステムの状態に関する事前分析といつでも透明化が可能になります。

トレース機能を内蔵したドライブで利用可能-最大2 kHzのデータ収集用に、ドライブデータの時系列スナップショットを生成します。マシンの状態をさまざまなタイミングで比較できます。メンテナンスのスケジューリングのための分析を可能にします。

IE Databusへの最大10Hzの連続データ収集とドライブデータシミュレーションにより、実際のドライブなしで低速アダプタ形式で値を生成できます。Drivetrain Analyzer Edge のエネルギー効率のような基本的な統計情報。

IEデータバスへの最大4 kHzの連続高速データ収集。このアダプターは、高度な分析が可能になり、あらゆる業界向けの高性能可変周波数ドライブであるSINAMICS G220からデータを収集できるようになります。