高度なマルチセンサーデータ収集
CM IOTは、3軸の振動、温度、磁場、音響センサーを使用して資産をしっかり監視します。生データを測定し、KPIを計算して、ドライブトレインの包括的な洞察と正確な健康分析を行います。
Connection Module IOT を使用して、低電圧モーター、ポンプ、その他のドライブトレインコンポーネントをクラウドに接続します。
資産の状態を包括的に監視するプラグアンドプレイセンサーモジュール。
Connection Module IOT は、数分で迅速な設置と試運転が可能です。生データを自動的に測定して送信するので、予知保全と最適化により、パフォーマンス、効率、信頼性を最適化できます。
接続モジュール IOTの高度なセンサースタックは、3軸の振動、温度、音響センサーを使用して、資産の状態に関する詳細な洞察を提供します。そのIP 66認証により、厳しい産業環境でも信頼性の高いデータ収集が保証されます。
モーター、ポンプ、ドライブトレインコンポーネントの迅速な状態監視を設定してください。プラグアンドプレイのCM IOTを数分でインストールして試運転できます。そのセンサーは生データを自動的に測定して送信するので、専門知識は必要ありません。
Drivetrain Analyzer CloudのAIモデルを活用して、資産の状態とエネルギー効率を監視してください。車両管理と予知保全のために、ドライブトレインの性能、効率、信頼性を最適化します。
Connection Module IOT でメンテナンスとエネルギー効率を向上させましょう。プラントの稼働率を高め、省エネの可能性を見つけましょう。持続的な運用改善のために、条件主導型のメンテナンスに移行してください。
CM IOTは、3軸の振動、温度、磁場、音響センサーを使用して資産をしっかり監視します。生データを測定し、KPIを計算して、ドライブトレインの包括的な洞察と正確な健康分析を行います。
CM IOTのIP 66認証により、要求の厳しい産業環境でも信頼性の高い動作を保証します。危険区域向けの今後のEX認定バージョンで選択肢を広げてください。モジュールをデプロイして、継続的なパフォーマンスを監視してください。
効率的な処理のために、測定データをMQTT経由で地元のMQTTブローカーに転送します。デュアルバンドWi-Fi(2.4&5 GHz)とBluetooth v5.2のメリットを活用して、強力な接続を実現してください。