Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Drivetrain Analyzer Onsite 理由は?

Drivetrain Analyzer Onsiteは、便利な一箇所から機械の状態を監視するためのオンプレミスのソフトウェアソリューションです。センサーデータ、そしてまもなくセンサーレスデータを簡単に処理して、すべてのマシンの動作状態を明確に把握できます。シームレスな統合が可能なため、ハードウェアから生データを抽出し、それを自社の分析ソフトウェアに直接転送して、さらに詳細な分析を行うことができます。

AIアナリティクスで予定外のダウンタイムを減らしましょう

組み込みのAIアルゴリズムと直感的な信号スタイルのインジケーターを使用して、故障の数週間前に異常や新たな問題を検出します。メンテナンスチームが積極的に行動できるようにしましょう。データサイエンスの専門知識は必要ありません。

迅速で簡単な導入を楽しんでください

オープンで文書化されたインターフェースを使用して、あらゆるメーカーのドライブトレイン機器を接続できます。ベンダーロックインは一切ありません。データを完全に自社のインフラストラクチャ内で収集、処理、使用する方法を選択してください。

すべての資産を監視してください

1つのインターフェースから、複数の工場の個々のドライブトレインコンポーネントまたは車両全体を監視できます。対象を絞ったデータ主導型のメンテナンスを通じて、計画外のダウンタイムを最大 45% 削減し、資産の耐用年数を20〜30%延長します。

主要な機能

Industrial AI による予知保全

組み込みのAIアルゴリズムは、コストのかかる障害に発展する前に、異常や新たな問題を自動的に検出します。複雑な機械データは、信号機のような明瞭なインジケータに変換されるため、オペレーターや工場管理者は機械の状態や必要なアクションを瞬時に確認できます。

ee518d85-8723-4b88-AE00-3D7193995BB0-プレディクティブ・メンテナンス・ウィズ・インダストリアル-AI-1280x720

ユニバーサル互換性とオープンアーキテクチャ

文書化されたオープンなインターフェースを使用して、年齢やタイプに関係なく、ほぼすべてのメーカーのドライブトレイン機器を接続します。MQTT、gRPC、OPC UAなどの標準プロトコルを使用して、既存のIT/OTシステムとシームレスに統合できます。ベンダーロックインは一切ありません。

d8ee7D6F-3057-4443-b124-1892847FBEE4-ユニバーサル互換性とオープンアーキテクチャ-1280x720

車両全体にわたるスケーラブルな資産監視

個々のドライブトレインコンポーネントを詳細に監視したり、単一の統合インターフェイスから複数のラインやプラントの車両全体を監視したりできます。センサーベースおよびセンサーレステクノロジーを使用して継続的にリアルタイムでデータを収集することで、設置ベースを完全にカバーできます。

9bea790e-7660-44C8-BD67-623818da313A-スケーラブルな資産監視-車両全体にわたる-1280x720

オンプレミスのSecurity とデータ主権

あなたのデータは常にあなたのインフラの中にとどまり、暗号化された通信とコンテナ化された産業グレードのサイバーセキュリティアーキテクチャによって保護されています。厳しい業界や規制基準を満たしながら、アクセスと使用を完全に制御できます。

91C3BD77-CE36-42D2-82ff-3faed1FC16D3-オンプレミス-セキュリティとデータ主権-1280x720

すべてのチームメンバーのための直感的なインターフェイス

専用のユーザーインターフェイスはtraining の障壁を取り除き、メンテナンスチームと運用チームが初日から独立して作業できるようにします。外部の専門家は必要ありません。複雑な生データを、メンテナンス計画や日常業務に役立つ明確で実用的な洞察に変えましょう。

ca232283-7C3F-4E89-9DAC-F34614F5B34A-すべてのチームメンバーのための直感的なインターフェイス-1280x720

関連製品

その他のリソースを調べてください