Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

6か月間の無料デモ版

SIMATC PCS MyExpertを無料で調べてください

SIMATIC PCS MyExpertを試してみませんか?6か月の完全無料試用版で、継続的なセキュリティ監視、効率的なインベントリ管理、脆弱性アラートの利点を体験してください!

2bc9c8d8-80fa-469d-9b09-8de1bb4fbe8a-SIMATIC-PCS-myExpert-Plant-Overview-Zoom-1280x720

なぜSIMATIC PCS myExpert なの?

SIMATIC PCS MyExpertは、DCSのステータスとセキュリティの脆弱性を包括的に把握できるウェブベースのプラットフォームです。

サービスチケットの作成を簡素化し、インベントリ管理プロセスを合理化し、脆弱性評価を通じてITセキュリティを向上させることで、継続的なセキュリティ監視と脆弱性アラートでDCSをより効率的に管理できます。継続的なセキュリティ監視と脆弱性アラートにより、侵害の防止とダウンタイムの回避に役立つプラントの可用性を高めます。DCS車両全体の透明で最新のライフサイクル情報に一元的にアクセスでき、いつでもどこでもアクセスできます。

主なメリット

安全なアクセスとSMMCのメリット

MyExpertへのアクセスには、パスワードとIDによる2要素認証が必要です。その後、SIMATIC管理コンソールから資産インベントリをインポートするだけです。

インベントリの概要を一元管理

1つのプラットフォーム上の制御システムフリートからの関連インベントリ情報を使用するか、SIMATIC PCS MyExpertから情報をエクスポートしてください。

合理化されたサービスとアップデートを楽しんでください

プロセス制御システムに関連するサポートリクエストについては、Siemens サポートにすばやく簡単にアクセスできます。必要なファームウェアとソフトウェアのアップデートについては、ダウンロードポータルに直接アクセスしてください。

注目の機能

インベントリ

セキュアアクセスとSMMCまたは手動インポート:MyExpertへのアクセスには、パスワードと識別子による2要素認証が必要です。その後、SIMATIC管理コンソールから資産インベントリをインポートするか、必要に応じて手動でインポートしてください。

中央インベントリの概要:1つのプラットフォーム上にある制御システム群の関連情報を使用するか、SIMATIC PCS MyExpertから情報をエクスポートしてください。

魅力的な価格モデル:年間サブスクリプションS/M/L、入場料は年間2.200ユーロから、-€/年。

2640c60a-998b-4477-85a3-0307b627ca22-simatic-pcs-myexpert-hotspot-graphic-inventory-1280x720
2640c60a-998b-4477-85a3-0307b627ca22-simatic-pcs-myexpert-hotspot-graphic-lifecycle-1280x720

ライフサイクル

監視:プロセス制御システムの安全な運用とプラントの稼働率向上のための主要な指標を監視します。

Security アップデート:最新のファームウェアやソフトウェアのアップデート、最新のセキュリティアラートについての最新情報を入手してください。

陳腐化:陳腐化を防ぎ、シームレスな資産のアップグレードを可能にします。

計画と文書化:脆弱性を排除し、パッチを更新し、時代遅れのハードウェアを交換するための決定を計画し、文書化してください。

Ready 4 Audit:監査中にプロセス制御システムの完全性を証明し、関連するすべての脆弱性や弱点について常に情報を入手してください。

健康

追加オプションHealthを使用すると、将来のステータスに関するプロセス制御システムのその他のオンラインパラメーター(通信負荷、サイクルタイム、メモリなど)や、プロセス制御システムの状態を明らかにする主要な指標を監視できます。

2640c60a-998b-4477-85a3-0307b627ca22-simatic-pcs-myexpert-hotspot-graphic-health-1280x720
2640c60a-998b-4477-85a3-0307b627ca22-simatic-pcs-myexpert-hotspot-graphic-service-1280x720

サービス

サポートとサービスリクエスト:プロセス制御システムに関連するサポートリクエストについては、Siemens サポートにすばやく簡単にアクセスできます。

ファームウェアとソフトウェアのアップデートへの直接アクセス:PCS MyExpertからダウンロードポータルに直接ジャンプして、必要なファームウェアとソフトウェアのアップデートを入手できます。

ナレッジベース:サービスリクエストの概要を把握し、すべてのサービスリクエストの処理を示す制御システムのナレッジベースを入手してください。

他の人がSIMATIC PCS MyExpertをどのように使用しているかを調べてください

ケーススタディ



DCSライフサイクル効率の最大化

ノルドツッカー | ドイツ | SIMATIC PCS myExpert

Nordzuckerは、世界21か所の拠点でDCSライフサイクルの効率を高めるために、SIMATIC PCS MyExpertの導入に成功しました。これにより、重要な透明性が得られ、より良い投資計画、脆弱性管理、より迅速なインベントリ作成が可能になりました。