すぐに洞察を得る
モバイルデバイス、タブレット、または既存のデスクトップPCを使用して、事実上どこからでも情報や文書にアクセスできます。重要なデータを指先で手元に置いて独立して作業し、情報に基づいた意思決定を行います。
SIMATIC eaSie は、情報の検索方法と使用方法を変えるデジタルアシスタントです。ヒューマンマシンインターフェースとチャット、QRコード、音声入力などの最新の対話方法を組み合わせて、さまざまなシステムのデータにアクセスする新しい方法を提供します。プラントの所有者、オペレーター、サービス技術者は、データを効率的に管理して利用できるようになりました。産業プラントは、稼働している間、毎秒膨大な量のデータを生成します。しかし、どのようにして関連情報を時間通りに入手しますか?SIMATIC eaSie でデータの課題に対処してください。いつでもどこでも重要なデータにアクセスできるため、独立した作業とその場での洞察が可能になります。妨害が少なく、より高い生産パフォーマンスを維持できます。トレーニングは不要で、EasIEを既存のインフラストラクチャに統合できます。モバイルデバイスを使用して、どこからでも関連情報にアクセスできます。チャット、QRコード、音声コマンドなどのマルチモーダルな対話方法をタスクに合わせて選択してください。
いつでも、どこでもデータにアクセスして、独立して作業できます。高レベルの運用と生産のための重要な洞察をその場で得ることができます。
データのやり取りには、高いレベルのセキュリティとコンプライアンスを頼りにしてください。当社のHTTPSベースの通信プロトコルは、お客様の情報を保護し、データアクセスのための円滑な運用環境を実現します。
コントロールルームの新しいオペレーターのデータアクセスを強化して、プロセスの写真やオブジェクトをすばやく見つけられるようにします。QRコードをスキャンして現場の情報を検索したり、チャットやガイド付きダイアログを使って要約レポートを入手したりできます。

モバイルデバイス、タブレット、または既存のデスクトップPCを使用して、事実上どこからでも情報や文書にアクセスできます。重要なデータを指先で手元に置いて独立して作業し、情報に基づいた意思決定を行います。

チャット、QRコード、NFC、音声コマンド、音声合成で対話できます。さまざまな状況で直感的にデータにアクセスできるように、目の前のタスクに合わせてアプローチを調整してください。

SIMATIC PCS 7を完全に統合するか、OPC UAまたはAPIインターフェースを使用して、ソリューションを最適化してください。信頼できるhttpsベースの通信プロトコルで既存のインフラストラクチャに接続してください。