Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Opcenter Error Reprocessing Tool (ERT) 搭載 Dhruv Technology Solutions

「2005年に設立されたDhruvは、デジタルマニュファクチャリング分野で深い領域と技術的専門知識を持ち、Siemens Opcenter MESプラットフォームを専門とするグローバルなテクノロジーサービスプロバイダーです。 <br/><br/>デジタル・マニュファクチャリング・トランスフォーメーションの主要な実装パートナーとしての地位を確立するという私たちのビジョンは、デリバリー・エクセレンス、専門分野の専門知識、統合サービスポートフォリオ、Siemens との信頼できるパートナーシップという4つの柱に基づいています。<br/><br/>Siemens との戦略的パートナーシップを通じて、私たちは顧客満足と成功を確実にするシームレスで変革的な取り組みを行っています。「

なぜでしょうか Opcenter統合エラーの再処理のためのセントラルハブ。

ERTは、Opcenter MES統合エラーを取得、分析、再処理するための一元化されたハブです。ダッシュボード、自動ワークフロー、役割ベースの制御を提供して、手動による介入を排除し、ダウンタイムを減らし、製造現場全体の業務継続性を確保します。

利点

  • 事業継続:行き詰まった統合メッセージをすぐに解決することで、生産停止を防ぎます。
  • IT生産性:手動のデータベース修正をワンクリックの一括再処理に置き換えることで、技術リソースを解放します。
  • データの整合性:伝送障害時にERPとMES間でデータが失われないようにします。
  • プロセスのSecurity:厳格なアクセス制御により、機密性の高い統合データへの不正な変更を防ぎます。
  • 事前防止:アナリティクスを通じて繰り返し発生するエラーの根本原因を特定し、再発を防ぎます

主要な機能

Case Study

ERT ケーススタディ

ERTによる半導体の効率向上

米国のある中堅企業は、ERTを使用して再処理を 45% 高速化し、製造現場での実行を 20% 高速化し、分析時間を 80% 短縮しました。

実環境アプリケーション

Select...

半導体のエラーハンドリング

大量の機器統合エラーを診断して再処理する中央プラットフォームで、製造工場でのロットホールドを防ぎます。

FAQ

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース

必要条件

Siemens Opcenter どのバージョンでも