Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Opcenter BI Quickstart 搭載 Dhruv Technology Solutions

「2005年に設立されたDhruvは、デジタルマニュファクチャリング分野で深い領域と技術的専門知識を持ち、Siemens Opcenter MESプラットフォームを専門とするグローバルなテクノロジーサービスプロバイダーです。

デジタル・マニュファクチャリング・トランスフォーメーションの主要な実装パートナーとしての地位を確立するという私たちのビジョンは、デリバリー・エクセレンス、専門分野の専門知識、統合サービスポートフォリオ、Siemens との信頼できるパートナーシップという4つの柱に基づいています。

Siemens との戦略的パートナーシップを通じて、私たちは顧客満足と成功を確実にするシームレスで変革的な取り組みを行っています。「

なぜでしょうか すぐに使えるBIソリューションで製造現場を瞬時に把握できます。

BIクイックスタートは、標準化されたKPI、自動レポート、eDHR対応により、Opcenter MESですぐに使えるリアルタイム分析を提供します。事前に構築されたデータモデルを使用して導入を加速し、運用の可視性とコンプライアンス準備を向上させます。

利点

  • 価値創出までの時間の短縮:事前に構築されたOpcenter MESデータモデル、標準化されたKPI、およびテンプレートにより、より迅速な展開が可能になります。
  • Compliance 準備の向上:eDHRレポートの自動化により、手作業が減り、規制遵守が保証されます。
  • TCOの削減:標準化されたBIフレームワークは、カスタム開発コストとメンテナンスを削減します。
  • リアルタイムの意思決定:分析と自動レポート配信により、タイムリーな意思決定が可能になります。

主要な機能

Case Study

研究室の半導体分析ダッシュボード

レガシーレポートは4週間以内に最新化されました

ある半製造業者は、DhruvのBIクイックスタートを使用してレガシーレポートを移行することで、報告作業を 60% 削減し、稼働時間を4週間未満に抑えました。

実環境アプリケーション

Select...

ショップフロア管理

製造現場の業務ですぐに利用できる、事前に作成されたレポート一式。

FAQ

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース

必要条件

シーメンスOpcenter どのバージョンでも

レポートを展開/アクセスするには、Power BI Premium Per User (PPU) アカウントが必要です。