Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Opcenter Batch Loader 搭載 Dhruv Technology Solutions

「2005年に設立されたDhruvは、デジタルマニュファクチャリング分野で深い領域と技術的専門知識を持ち、Siemens Opcenter MESプラットフォームを専門とするグローバルなテクノロジーサービスプロバイダーです。 <br/><br/>デジタル・マニュファクチャリング・トランスフォーメーションの主要な実装パートナーとしての地位を確立するという私たちのビジョンは、デリバリー・エクセレンス、専門分野の専門知識、統合サービスポートフォリオ、Siemens との信頼できるパートナーシップという4つの柱に基づいています。<br/><br/>Siemens との戦略的パートナーシップを通じて、私たちは顧客満足と成功を確実にするシームレスで変革的な取り組みを行っています。「

なぜでしょうか Opcenter MESマスターデータ管理のワンストップハブ。

Batch Loaderは、Opcenter環境での製造大量データ管理を合理化するために設計された特殊なソフトウェアソリューションです。これにより、複数の環境にわたる大量のOpcenterデータのインポート、更新、エクスポートが簡単になります。

この製品は、面倒な設定、ワークフローの複雑さ、時間のかかるインスタンスの更新などの課題に対処するために存在し、OOBオブジェクトとカスタムオブジェクトの両方をシームレスに処理します。

利点

  • 効率の向上 — 構造化されたExcelテンプレートを使用してデータを一括アップロードできるようにすることで、設定時間と運用コストを大幅に削減します。
  • 一元化されたデータ管理 — 複数の環境間でのスムーズで一貫したデータ移行を促進します。
  • コストと時間の節約 — お客様から、構成時間が最大 15% 短縮され、運用コストが 25% 削減されたと報告されています。
  • スケーラビリティ — 複数の製造拠点にわたるより迅速で一貫した展開をサポートします。

主要な機能

Case Study

半導体のイメージ

グローバルサイトにわたるMES構成の迅速化

アメリカの大手データストレージメーカーが、Opcenterの構成を 15% 削減しました
時間、Dhruvのバッチローダーを使用してサーバー間でデータを移行する際の運用コストを 25% 削減します。

実環境アプリケーション

Select...

シンプルなフロントエンドとバックエンドのプロセスモデリング

Batch Loaderは、Excelテンプレートからのワークフローデータの作成、検証、アップロードを自動化します。その結果、何千ものプロセスステップがある複雑なワークフローの手動セットアップ時間を数日から数時間に短縮できます。

FAQ

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース

必要条件

Siemens Opcenter どのバージョンでも