Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

EmVault 搭載 Dhruv Technology Solutions

「2005年に設立されたDhruvは、デジタルマニュファクチャリング分野で深い領域と技術的専門知識を持ち、Siemens Opcenter MESプラットフォームを専門とするグローバルなテクノロジーサービスプロバイダーです。

デジタル・マニュファクチャリング・トランスフォーメーションの主要な実装パートナーとしての地位を確立するという私たちのビジョンは、デリバリー・エクセレンス、専門分野の専門知識、統合サービスポートフォリオ、Siemens との信頼できるパートナーシップという4つの柱に基づいています。

Siemens との戦略的パートナーシップを通じて、私たちは顧客満足と成功を確実にするシームレスで変革的な取り組みを行っています。「

なぜでしょうか アーカイブ、パージ、復元-組織的なデータ管理。

EmVault は、Opcenter MESデータベースのアーカイブ、パージ、復元操作を自動化し、パフォーマンスを向上させ、TCOを削減します。


設定可能な保存ルール、マルチデータベース環境、スケジュールされた実行をサポートしています。シームレスな統合とリアルタイムの監視により、EmVault はITチームがデータの増加を抑制し、コンプライアンスを維持し、運用上のオーバーヘッドを削減するのに役立ちます。

利点

  • ピーク時のシステムパフォーマンス:1秒未満のクエリ応答とスムーズなUIパフォーマンスを確保するために、本番データベースをクリーンに保ちます。
  • インフラコストの削減:ストレージ要件とバックアップサイズを大幅に縮小し、ハードウェア費用を削減します。
  • リスクの軽減:手動のスクリプトを検証済みの自動化に置き換えることで、データ処理における人為的ミスを排除します。
  • 監査保証:規制が要求する限り正確にデータが保持され、完全なトレーサビリティが保証されます。
  • スケーラブルな運用:ITチームは、人員を増やすことなく、無制限のサイトにまたがるデータの増加を管理できます。

主要な機能

Case Study

ケーススタディ用の画像

エンタープライズ規模のデータ処理

ある企業顧客のために、11日間で2億5600万件以上のレコードを処理しました。データベースの負荷を大幅に軽減し、システム速度を向上させました。

実環境アプリケーション

Select...

医療データ保持

ライブプロダクションのパフォーマンスに影響を与えずに、FDAコンプライアンスのために長期間のデータ保持を管理します。

FAQ

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース

必要条件

シーメンスOpcenter どのバージョンでも