all
直感的なエネルギーフィードバックを可能にします
グリーンリーフ機能はエネルギーの状態を視覚的に示し、ワンタッチで最適化された設定にすばやくリセットできます。
DesigoルームユニットとSensors は、温度、湿度、CO₂検知が統合されたインテリジェントなHVAC制御を提供します。タッチスクリーン、プッシュボタン、センサーのみなど、複数の表示オプションがあり、これらのユニットは快適さとエネルギー効率を兼ね備えています。即座にフィードバックできるグリーンリーフインジケーターと、暖房、冷房、照明、遮光をつなぐトータルルームオートメーションにより、室内の空気の質を向上させながら、エネルギーコストを最大25%削減できます。柔軟な構成により、現代的で持続可能な建物に最適です。
スマートコントロールとグリーンリーフのような居住者エンゲージメント機能により、エネルギー消費量を最大 25% 削減し、快適さを犠牲にすることなく効率を確保します。
内蔵センサーが温度、湿度、CO₂レベルを監視して、居住者の健康的で生産的な環境を維持します。
トータル・ルーム・オートメーションは、HVAC、照明、シェーディングを1つのシステムにリンクし、複雑さを軽減し、運用コストを削減します。
グリーンリーフ機能はエネルギーの状態を視覚的に示し、ワンタッチで最適化された設定にすばやくリセットできます。
スペースや設計要件に合わせて、ディスプレイ付きまたはディスプレイなしのユニット、セミフラッシュマウント、またはセンサーのみのオプションから選択してください。
暖房、換気、空調、照明、遮光を組み合わせて、すべての部屋でシームレスな快適さと効率を実現します。