Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Desigo PXC のプライマリーコントローラーを選ぶ理由は?

Desigo PXC 4/5/7ファミリーで、近代的な建物を高め、エネルギー効率を強化する将来性のある技術を使用して、建物の運用を最適化してください。エンジニアリング時間を短縮し、安全なリモート接続と合理化されたワークフローを備えた回復力のあるHVAC制御ソリューションを構築してください。施設が進化するにつれて拡大するプラントと部屋の集中自動化により、小さな部屋から大きなキャンパスまで簡単に拡張できます。

Siemens Xceleratorを通じてオープンインテグレーションを加速し、より迅速で柔軟なデジタル変革を実現します。当社のコントローラーには、ビルディングオートメーションシステムのニーズに合わせて複数のサイズがあります。

  • Desigo PC4コントローラー
  • Desigo PC5コントローラー
  • Desigo PC5.E24拡張TX-入出力コントローラー
  • Desigo PC7ハイパフォーマンスコントローラー

主な利点

パフォーマンスと効率を高めましょう

HVACと統合のニーズに対応するインテリジェントな自動化により、より高いエネルギー効率と最適化された運用を実現します。Desigo PXCファミリーは、快適さを向上させ、無駄を減らし、信頼できるパフォーマンスを提供します。

エンジニアリングと統合を効率化

ライセンス不要のDesigo Engineering Frameworkを活用して、アプリケーションを直感的に設計して試運転し、ハードウェアやソフトウェアを追加することなくプロトコルを統合できるため、エンジニアリングの時間とコストを削減できます。

セキュリティと接続性を強化してください

内蔵WLANとクラウドリモートアクセスを使用してインテリジェントデバイスをBACnet Secure Connectで安全に接続し、高いセキュリティ基準を満たし、信頼性が高く安全なビルディングオートメーションを実現します。

主要な機能