Desigo Opticを使用すると、ビルディングオートメーションシステムを視覚化および制御するためのシンプルで強力でスケーラブルなソフトウェアソリューションにより、ビルの効率を次のレベルに引き上げることができます。
FINフレームワークを搭載したDesigo Opticは、Haystackのネイティブセマンティックタグを適用して、シームレスなデータハーモナイズ、重要な建物情報への迅速なアクセス、効率的なワークフローを実現しています。
Desigo Opticのオープンプラットフォームを使えば、単一ベンダーの独自技術にこだわる必要がなくなります。Desigo Opticは、BACnet、Modbus、KNXなどのプロトコルとシームレスに統合し、サードパーティのデバイス接続を簡素化し、エンジニアリング時間を短縮します。