Siemens スタッチコントロールTC5とDELTAウォールスイッチは、革新的な室内操作ユニットです。照明、ブラインド、シーン、温度、空気の質、BGMを完全に制御して、快適な環境を作りましょう。
複雑な建物のシステム管理は、時間とリソースを浪費する可能性があります。制御をTC5やDELTAスイッチなどの直感的なデバイスに統合することで、ルームオートメーションを簡素化します。快適さを高めるために、理想的な部屋の状態を簡単に作ることができます。
TC5は、広範囲にカスタマイズできる5インチのTFTカラータッチスクリーンと、正確な環境制御のための内蔵温度センサーを備えています。DELTAウォールスイッチは、スイッチング、調光、シーンコントロールのための柔軟なボタン構成を提供します。どちらのデバイスも、設置が簡単で、パスワード保護と近接センサーを備えているため、安全でエネルギー効率の高い建物管理が可能です。