all
KNXコンポーネント用の安全なハウジング
Lighting Control キャビネットは、Siemens KNXやその他のデバイスを頑丈な構造で安全に収納します。コンポーネントを偶発的な接触や落下汚れから保護し、信頼性の高い動作を実現します。
Siemens Lighting Control キャビネットは、KNXコンポーネントやその他のDINレールマウントデバイスを安全に収納します。照明制御インフラの整然とした信頼できる基盤を提供します。
敏感な制御部品を偶発的な接触や落下汚れから保護してください。当社の頑丈な構造と安全な電線管継手は、システムの寿命を延ばし、コストのかかるダウンタイムやメンテナンスの問題を防ぎます。
Lighting Control キャビネットは、Siemens KNXやその他のデバイスを頑丈な構造で安全に収納します。コンポーネントを偶発的な接触や落下汚れから保護し、信頼性の高い動作を実現します。
設置要件に合わせて、3つのキャビネットサイズから選択してください。私たちのキャビネットは、最大32、48、80リレーの容量を提供します。多様な照明制御システムの設計に柔軟性を提供してください。
あらかじめ取り付けられたDINレールにコンポーネントを取り付け、ワイヤーバリアで配線を整理してください。当社のエンクロージャーは、ULおよびcUL認定のNEMAタイプ1です。