all
天井に電源制御装置を取り付けてください
ジャンクションボックスのKNXデバイスは、露出した天井や落下した天井に設置し、制御を負荷の近くに保ち、メンテナンスを容易にします。
分散型電源制御は、照明とシェーディングシステムに必要な場所、つまり使用場所、つまり器具の近くで電力を供給します。設置時間と材料費を削減し、メンテナンスを簡単にする、コンパクトなジャンクションボックスマウントソリューションのメリットがあります。
照明や日よけの近くのジャンクションボックスにコントロールを配置して、配線やアクセスを簡素化し、労力と資材を減らします。
KNXを使って照明、シェード、部屋の環境を調整して、正確な照明と快適な環境を実現し、人々のパフォーマンスを向上させましょう。
各部屋のHVACコントローラーに接続する分散型アーキテクチャを採用して、中央照明ネットワークを作り直すことなくスペースを近代化できます。
ジャンクションボックスのKNXデバイスは、露出した天井や落下した天井に設置し、制御を負荷の近くに保ち、メンテナンスを容易にします。
部屋のデバイスをHVACコントローラーにリンクして、快適さとエネルギー消費の面で部屋全体を自動化できるようにします。
KNXをSiemens やサードパーティのビル管理システムと直接またはBACnet経由で組み合わせて、制御とデータを統合します。