DALI(デジタル・アドレス可能な照明インターフェース)は、照明システムの電子スイッチングデバイスを制御するためのユニバーサルな双方向システムです。IEC 62386規格に準拠しています。
複雑な照明設備には制御上の課題があります。DALIは、さまざまな状況に合わせて照明を柔軟にグループ化することで、これを簡素化します。各デバイスを個別またはグループで制御し、プリセットシーンを使用して照明環境を最適化し、操作を合理化し、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。
DALI(デジタル・アドレス可能な照明インターフェース)は、照明システムの電子スイッチングデバイスを制御するためのユニバーサルな双方向システムです。IEC 62386規格に準拠しています。
複雑な照明設備には制御上の課題があります。DALIは、さまざまな状況に合わせて照明を柔軟にグループ化することで、これを簡素化します。各デバイスを個別またはグループで制御し、プリセットシーンを使用して照明環境を最適化し、操作を合理化し、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。
基本的なセットアップから高度なアプリケーションまで、さまざまな作業要件に柔軟に対応し、照明管理のワークフローを最適化できます。
それぞれの照明状況に合わせて、必要に応じて任意の照明セットをグループ化することで、セットアップを合理化し、変化するスペース要件に容易に適応できます。
統一された照明ドライバーと安定器を利用することで、システム全体で一貫したパフォーマンスを確保できます。高度な制御機能を提供するスマートな機能にアクセスして、全体的な照明体験を向上させてください。
個人およびグループ制御用にDALIループ上の各デバイスをアドレス指定してください。プリセットシーンを設定して照明状況を管理し、さまざまな運用ニーズに合わせて照明システムを正確に制御できます。
DALI照明制御を既存のSiemens KNXシステムとシームレスに統合できます。当社のKNX/DALIゲートウェイは、建物の照明インフラを包括的に管理するために、1つまたは2つの独立したDALIループを提供します。
高度なカラーコントロールにはデータタイプ8を活用して、人間中心の照明ソリューションを実現します。居住者の健康と生産性を維持するために照明の色と強度を調整し、ダイナミックで応答性の高い環境を作り出します。