Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜKNX building control ですか?

スマートKNXデバイスは現代のビルディングオートメーションの基盤であり、照明、暖房、環境制御をシームレスに統合すると同時に、システムの複雑さとエネルギーコストを削減します。

KNX ポートフォリオには、いくつかのカテゴリーの製品が含まれています。

照明

  • ダリ
  • 切り替え
  • 調光
  • 切り替え/調光
  • 自動照明制御
  • 手動操作

ソーラープロテクション

  • ソーラー保護アクチュエータ
  • ウェザーステーション

表示と操作

  • 標準運用
  • リモートコントロール
  • 運用と制御
  • 多機能デバイス
  • タッチパネル
  • IPコントロールセンター

空調

  • 室温コントロール
  • 一次管理
  • Communicating thermostats
  • 物理センサー
  • シンコ・ビルディング・オートメーション

システム製品

  • モジュール式設置システム、ルームコントロールボックス
  • ゲートウェイ、インターフェースコンバーター
  • 制御装置と自動化装置
  • システム製品とアクセサリー

主なメリット

理想的な照明条件を提供してください

存在感と昼光に依存する照明制御で完璧なシーンを演出できます。日光追跡と影追跡制御により、ブラインドが快適になるように調整されます。

建物を直感的に制御・管理できます

イーサネットと既存のネットワークを介してフロアを接続すると、大規模な構造物を迅速に試運転できます。ディスプレイと操作ユニットにより、ユーザーは部屋の機能を自分の快適な設定に変更できます。

効率的で快適な雰囲気を作りましょう

効率的なHVAC制御は、ユーザーの快適さを損なうことなく運用コストを削減する上で決定的な役割を果たします。温度制御、サーモスタット、物理センサーはすべて快適な環境に貢献します。

注目の機能

関連リソースと製品を探してください

読んでください

スペック | KNX 技術文書

パンフレット
| KNX ビル管理局

パンフレット
| ガンマトレーニングキット 5.2

探検してください

製品 | KNX Touch Control

製品 | 高性能ビルのDesigo

製品
| 人間中心の照明

空白