高性能ビルにDesigoを選ぶ理由は?
高性能ビル向けのDesigoは、研究室やデータセンターから大学のキャンパスまで、最も要求の厳しいアプリケーションに次のレベルのビルディングオートメーションを提供します。ポートフォリオは、フィールドデバイス、ルームオートメーション、プライマリーオートメーション、ビル管理、クラウド接続の4つの統合レイヤーにまたがり、すべてライセンスフリーのDesigo Engineering Frameworkを通じて統合されています。
拡張性の高いモジュラーアーキテクチャは、要件の変化に応じて拡張され、オープンスタンダードのプロトコルはサードパーティのシステムとの相互運用を可能にします。IEC 62443認定製品を含むBACnetセキュアコネクトによる組み込みサイバーセキュリティは、ITとOTのギャップを埋めます。定期的なソフトウェア更新により、システムが将来にわたって使用できるようになり、時間の経過とともにエネルギー効率、居住者の快適性、回復力が向上します。