Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Desigo ELCController を選ぶ理由は?

Siemens Desigoファミリーの新メンバーであるDesigo ELCコントローラーは、スマートビルのデジタル変革を促進し、低炭素、デジタル、インテリジェントな空間を実現します。そのコンパクトな設計と簡単な設置は、さまざまなシナリオのニーズを満たします。信頼性の高いパフォーマンスと効率的なワークフローにより、迅速でスマートなシステム導入が可能になります。シーメンスのDesigo Optic IoTプラットフォームとシームレスに統合され、高いエネルギー効率と低エネルギー消費を実現します。ビルディングオートメーションや環境制御で広く使用されているELCコントローラーは、包括的なエネルギー管理、設備制御、作業効率の向上、優れたインテリジェントエクスペリエンスを提供し、デジタル変革を推進します。

26-elc-controlooer-e14-e12d

設置費用を削減します

モジュール式の拡張、コンパクトなサイズ、ユニバーサル入出力により、ユーザーの設置コストが大幅に簡素化および削減されます

コミッショニング効率が大幅に向上しました

事前にプログラムされたテンプレートと効率化機能により、システムの試運転が大幅に向上します。これにより、展開が加速され、運用上のしきい値が下がり、ワークフローが合理化され、ビジネスの生産性が向上します

長期的な運用とメンテナンスの効率を高めます

効率的なプログラムのダウンロードとファームウェアの更新により、デバイスメンテナンス用の最新ソフトウェアに無料でアクセスできます。これにより、O&Mの人件費が削減され、長期的な運用効率が高まり、シームレスなシステムパフォーマンスが保証されます

主要な機能

経済的

  • コンパクトなサイズで省スペースで設置できます
  • レトロフィットプロジェクトでさまざまな制御キャビネットに簡単に適応できます
  • ユニバーサルI/Oはポイント利用率を高めます
  • 複数のタイプの拡張モジュールは、業界のアプリケーションを幅広くカバーしています
Desigo ELCController 機能:新しいペン1本

エコシステム

  • 柔軟なシステムアーキテクチャ拡張のための多様なインターフェースとプロトコルアクセス機能
  • Siemens IoTプラットフォームとのシームレスな統合により、システムの境界を強化します
  • 顧客と利用シナリオを共同で作成し、アプリケーションecosystem 継続的に進化させる
Desigo ELCController 機能:2つの新しいペン

効率的

  • 設定、プログラミング、デバッグ、診断が一目でわかる直感的で視覚的なグラフィカルプログラミングインターフェイス
  • シンプルで便利なデバッグとメンテナンス、人件費の節約
  • デバイスアクセス保護により、ユーザーは簡単かつ安全に操作できます
  • プロジェクトデータを効率的に作成するための、拡張可能な業界固有のアプリケーションライブラリ
Desigo ELCController 機能:3つの新しいペン

行きやすい

  • 簡単なデバイス初期設定
  • 最新バージョンでは無料で利用できるプログラミングツール
  • シンプルな操作プロセスにより、ユーザーの負担が軽減されます
  • 複数のシミュレーション方法により、ユーザーはプログラムを効率的に検証できます
Desigo ELCController 機能 4 1

その他のリソース