Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Desigo Control Point を選ぶ理由は?

Desigo Control Point は、中小規模の建物の暖房、換気、空調、照明、日よけの操作と監視を簡素化します。どこにいても、タッチパネル、PC、またはモバイルデバイスを介して建物や工場にアクセスできるようにすることで、建物の運用と監視が容易になります。

ポートフォリオには3つの製品が含まれています。
BACnetタッチパネル:これらのパネルにより、どのBACnetネットワークにも直接接続できます。組み込みのWebサーバーにより、標準のWebブラウザーを使用してシステムにアクセスできます。
クライアントのタッチパネル:さまざまなWebブラウザーセッションとタッチパネルを一元化されたWebサーバーに接続して、大規模なインストールの複雑さとコストを削減できます。
BACnetウェブサーバー:Desigoのプライマリステーションとルームオートメーションステーションに加えて、サードパーティのBACnetデバイスをBACnet/IP Webサーバー経由ですべて同じネットワークから、またはインターネット接続経由でリモートで操作できます。

主なメリット

工場と部屋の運営を簡素化してください

Desigo Control Point は、アラーム管理、スケジューリング、トレンド分析、レポート作成、消費量の視覚化などのタスクを簡素化します。いつでもどこでも工場や部屋を管理するのがこれまでになく簡単になりました。

工場と部屋の運営を簡素化してください

複数のデバイスから建物にリモート接続します。HTML 5.0テクノロジーにより、モバイルデバイスの種類、サイズ、向きに関係なく操作できます。

エネルギー使用量を監視してさらに節約しましょう

標準のダッシュボードテンプレートを使用してエネルギー消費量を表示して比較したり、包括的なダッシュボード機能を使用してビューをカスタマイズしたりできます。

注目の機能