Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜDesigo CC なのか?

Desigo CC は、高性能建物を管理するための統合ビル管理ソフトウェアです。Siemens Xcelerator ポートフォリオの一部として、快適性、安全性、効率性に革命をもたらす強力なオープンアーキテクチャソリューションを提供しています。

このシステムは、電力、防火、HVAC、照明、セキュリティ、サードパーティの統合など、さまざまなサブシステムを1つの直感的なプラットフォームに統合します。Desigo CC は、HVACシステムを設置されたセンサーとリンクさせることで、スケジュール、占有率、気象データに基づいてリソースの使用を最適化することで、エネルギー消費量を削減しながら、健康的な室内気候を作り出します。

The Desigo family of products.

主なメリット

エネルギーコストを削減します

スケジュール、占有率、天気予報データに基づいてリソースの使用を最適化することで、HVACコストを削減します。一日を通して自動的に調整される理想的な照明と色温度を維持してください。

業務を合理化しましょう

エレベーターから客室予約システムに至るまで、複数のアプリケーションにわたるテクノロジー統合を、あらゆるプロジェクト専用の統合とアプリケーションで簡素化します。

安全性を高めましょう

火災サブシステムを自動アクションとイベント管理とネイティブに統合し、建物のライフサイクル全体を通じてすべての関連情報を一元的に提供することで、人と資産を保護します。

注目の機能

Select...
A building owner looks at a smartphone in front of a building.

Desigo CC ビルオーナー向けです

永続的な価値とシームレスな管理を実現する最適化されたパフォーマンスで、建物の可能性と運用効率を最大化します。エネルギー使用の最適化と予防保守により、大幅なコスト削減を実現します。エネルギーと排出量のデータを正確に監視、分析、制御できます。簡単なトラブルシューティングと一貫したパフォーマンスを可能にする信頼性の高いソリューションの恩恵を受けてください。

よく寄せられる質問

始めましょう