Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Solid Edge X Piping Library を選ぶ理由は?

Solid Edge X Piping Library は、Solid Edgeの組み込みパーツライブラリ機能と完全に互換性があり、Solid Edge X Routing Piping and Tubing(SE808)で使用するように設計されています。ルーティングツールは、配管とチュービングのルーティングと併用すると、さまざまなパイプセグメントを接合するための適切な継手をパイプ配管に自動的に挿入します。

サポートされている標準は次のとおりです。

  • ANSI
  • DIN
  • です
  • GB
  • ゴスト
  • 缶

注目の機能

今すぐ始める