all
9種類の高度なシミュレーションタイプ
このアドオンは、次のシミュレーションタイプに対応しています。
リニアスタティック
モーション
最適化
ノーマルモード
リニアバックリング
熱伝達(定常状態、非定常、複合)
周波数領域での動的応答
Solid Edge X Advanced Simulation Add-onは、Solid Edge環境内で直接部品やアセンブリの構造解析を行うための高度なシミュレーション機能を設計エンジニアに提供します。
洗練されたモデリングおよび評価ツールは、ユーザーがモデルを準備し、条件を効率的に定義するのに役立ちます。一方、シンクロナステクノロジーにより、柔軟なモデルの準備と変更が可能になります。
Solid Edge X StandardまたはAdvancedに追加して最上級のシミュレーション機能を利用したり、Premiumシートを組み込みの静力学、モーション、最適化の範囲を超えて拡張したりできます。
このアドオンは、次のシミュレーションタイプに対応しています。
リニアスタティック
モーション
最適化
ノーマルモード
リニアバックリング
熱伝達(定常状態、非定常、複合)
周波数領域での動的応答
シンクロナス・テクノロジーの利点を活用して、シミュレーションモデルを効率的に準備および修正し、ユーザーがより柔軟に条件を定義して結果を評価できるようにします。