Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Designcenter X ソリッド・エッジを選ぶ理由

エンジニアリングチーム向けの柔軟でAI搭載のCAD

Designcenter X Solid Edgeは、プロフェッショナルな3D CADのパワーとAIを活用した機能、安全なSaaS環境の柔軟性を組み合わせて、エンジニアリングチームがより迅速に行動し、コストを削減し、より良い製品を市場に投入するのに役立ちます。

CAD、CAM、CAEツールが組み込まれた1つの統合プラットフォームで、設計、シミュレーション、コラボレーションを行います。クラウド配信では、チームは自動更新、組み込みのデータ管理を利用でき、従来のCADインフラストラクチャのようなオーバーヘッドなしで、どこからでも作業できます。

Designcenter X ソリッド・エッジのパワーを広げてください

期間限定で、Designcenter X Solid Edgeのすべてのシートには、以下の無料ライセンスが含まれています Designcenter X NX Essentials、パワフルなウェブベースのCAD、CAM、CAE機能をすぐに使えます。Designcenter X Solid Edgeを製品設計の基盤として維持しながら、デスクから離れていてもコンセプトをすばやく把握し、顧客やパートナーと共同作業を行い、高価なソフトウェアパッケージなしで分析を実行できます。

主要な機能

次世代のコラボレーションで製品設計を合理化します

同僚、パートナー、顧客とリアルタイムで協力して Teamcenter シェア — シーメンスの次世代コラボレーションソリューション。Designcenter X Solid Edgeサブスクリプションに含まれています。安全なクラウドストレージとファイル共有、バージョン管理、デザインの視覚化のためのAR/VR機能を備えた一元化されたワークスペースで、社内のチームや外部の利害関係者とファイルを共有できます。

データを表示しているラップトップ画面のイラスト。

どのサブスクリプションがあなたに適しているかわからない?

Designcenter X Solid Edgeのサブスクリプションプランと含まれている機能を並べて比較してください。

あなたの旅を始めましょう