Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

シーメンスの機械設計Software を選ぶ理由は?

柔軟なツールセットで設計能力と機能を強化してください

ビジネスの多様なニーズに合わせて、CADオプションを組み合わせてください。当社のメカニカル・デザイン・バンドルは、NXとSolid Edgeのソフトウェアライセンスを組み合わせて、パフォーマンスと価格の最適なバランスを提供します。Solid EdgeとNXの間をシームレスに行き来して、設計機能をニーズに合わせることができます。

メカニカル・デザイン・バンドルでは、次のものにアクセスできます。

  • 2D CADから多分野設計まで、競争力を高める機能
  • NXとSolid Edgeの間のフレキシブル・フローティング・ライセンス
  • CADソフトウェア全体の標準化
  • シーメンスの業界をリードするParasolidモデリングカーネルの上に構築された相互運用性

パフォーマンスと効率を向上させましょう

比類のないパフォーマンス、ハイエンドのモデリングツール、ガイド付きのプロセスウィザード、スマートオートメーションにより、より短い時間でより多くのことを行えます。

大規模なデータセットのパフォーマンス

大規模なアセンブリでも、ラグやクラッシュなしで迅速かつ簡単に管理できます。より正確な設計と分析を可能にする完全なデジタル・モックアップを作成してください。

メカニカルモデリングとフリーフォームモデリング

サブディビジョンモデリングから、独自の履歴ベースのクラスAメソッドによるサーフェスやソリッドの同期スカルプトまで、幅広いフリーフォームデザインツールを活用してください。

ジェネレーティブデザインのガイド付きプロセスウィザード

直感的なプロセスウィザードで、わずかな時間で何千もの設計の可能性を探ることができます。高度な発電機能により、重量と使用する材料を減らします。

製品を現実世界の文脈に置いてください

人間工学研究やバーチャルリアリティからハイエンドの視覚化まで、デザインが現実の世界でどのように見え、どのように感じられ、相互作用するかを理解してください。

組み込みの人間工学研究

製品デザインに人間を入れてください。人物の3Dモデルを使用して、人間工学的影響を調べ、さまざまな体格の人が製品設計とどのように相互作用するかを検証します。

バーチャルリアリティー

慣れ親しんだ対話を真に没入感のある3D環境に拡張するバーチャルリアリティセッションで、実物大のモデルを間近で見ることができます。

ハイエンドの視覚化

さまざまな視覚化モードを活用し、簡単に切り替えて、速度、品質、パフォーマンスの最適なバランスを確保できます。

統合された機能でチームを広げましょう

シミュレーション、製造などの統合された機能や、ワークフローに合わせてカスタマイズされた特殊な業界アプリケーションを使用して、チームの能力を拡大してください。

知識主導型の検証

カスタマイズ可能なツールを活用して、製品の品質を積極的に向上させ、CADデータと製品設計が業界、顧客、または会社の標準に準拠していることを自動的に確認します。

統合的でスケーラブルなシミュレーションと製造

デジタル検証や有限要素解析から、完全に組み込まれた計算流体力学まで、さまざまなシミュレーションソリューションにアクセスでき、幅広い製造プロセスをサポートします。

専門業界のアプリケーション

エンドツーエンドのプロセス完全性を備えた、業界主導のワークフローに基づいたソリューションを見つけてください。複合材料、機体設計、シートトリムエンジニアリングなど、業界向けに作られたツールで生産性を高めましょう。

何が入っているか見てください

バンドルされている機械設計ソリューションでは、次のような柔軟なライセンスオプションを組み合わせて活用してください。 NX デザインスタンダード ソリッド・エッジ・クラシック フローティング・ライセンスと、へのシームレスな統合で Teamcenter。Teamcenter Shareに加えて、NX DesignとSolid Edgeのバリューベースのライセンスでツールセットを拡張してください。

NXとSolid Edgeの両方が、Siemens 単一のデジタル・メカニカル・バックボーンを活用することで、研究、製品開発、ツーリング設計、工場のレイアウトなど、その仕事に適した設計ツールを提供してくれます。現在および将来の設計課題に対処するための適切なソリューションがあります。
オリビエ・ペレリン, ITイノベーションマネージャー, グループ SEB

パラソリッドの利点を体験してください

Siemens、Solid EdgeやNXを含むすべてのCAD製品でParasolidカーネルのみで動作しています。これは、単一プロバイダーとしては業界初のことです。これにより、さまざまな機能をさまざまな価格帯で、費用対効果が高くスケーラブルなパッケージで提供できます。また、私たちはParasolidを所有、開発、公開しているので、御社のデータやテクノロジーへの投資を比類のない保護を提供できます。

白いパズルのピースを持った3人の手が合っています
Genius 2は、自動化とAI主導のロジスティクスを製造現場にもたらす自律型移動ロボットです
カスタマーストーリー

工場フロア用のロボットで車輪の再発明を

会社:ウィール・ミー

業界:エレクトロニクスと半導体

製品:ジーニアス 2

サイズ:Small

開催場所:オスロ、ノルウェー

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:ソリッド・エッジ, Teamcenter, NX

もっと詳しく知る

今日から始めましょう

お客様のニーズと予算にぴったり合った、最も強力で柔軟な機械設計ソリューションの詳細については、当社の専門家にお問い合わせください。