Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

すでにDesigncenter Xのお客様ですか?

アカウントにアクセスするにはサインインしてください。

Designcenter X エッセンシャルが選ばれる理由

どのデバイスからでも制作、編集、共同作業ができるソリューションで、いつでもどこでも自由にデザインできます。製品設計の効率を高め、コストを削減し、時間を節約し、競争の激しい市場で優位に立ってください。

Designcenter X Essentialsは、初期コンセプトから最終生産まで、設計プロセスのすべてのステップを簡素化し、チームが自信を持って機敏にイノベーションを起こせるようにします。

  • チーム、パートナー、顧客とのシームレスなリアルタイムコラボレーション
  • クラウドベースのデータ同期による効率的な設計ワークフロー
  • 迅速な調整のためのAI主導のモデリング
  • プロトタイピングを高速化するための統合されたCAMとアディティブマニュファクチャリングツール
  • 現実世界のデザインを視覚化し、フィードバックするためのAR

何が含まれていますか?

Designcenter X Essentialsは、必要不可欠なCAD、CAM、CAEツールを軽量なブラウザベースの環境で提供します。Designcenterのデータを作成、編集、共有できます。翻訳は不要です。AI予測モデリングツールは概念のスケッチと視覚化を簡素化し、権限ベースの共有と無制限のゲストアクセスにより、部門間や外部のコラボレーションが楽になります。

  • デザインモデリング: 高度なAI予測ツールを活用して、設計コンセプトを迅速に反復できます
  • プロセス固有のモデリングツール: ツールパスの作成を簡素化し、製造上の制約に早期に対処してください
  • 製品検証: シミュレーションを実行して設計を検証し、製造前に構造の完全性を確認します

エンジニアやチームに最適なDesigncenter X Essentialsは、営業、研究開発、顧客全体にわたるリアルタイムのフィードバックと設計調整を可能にすることで、ワークフローを合理化します。変更はクラウドで同期されるため、製造現場でも顧客会議中でも、どのデバイスからでもライブアップデートと即時のコラボレーションが可能になります。

投資の価値を高めましょう

Designcenter X製品は、さまざまなレベルの複雑さや特定の製品開発ユースケースに合わせて調整された、費用対効果の高い機能パッケージです。Designcenter X製品の機能を拡張および強化するには 価値に基づくライセンス。この柔軟なライセンスモデルでは、専用の設計ツール、標準部品アプリケーション、設計統合シミュレーションソリューション、プログラミングおよびカスタマイズツールキット、ダイレクトトランスレータなど、特定の要件に合わせて機能にアクセスして設定できます。

タブレットでDesigncenter X Essentialsを使用しているエンジニア。

無料トライアル:Designcenter X エッセンシャル

30日間の無料トライアルにすぐにアクセスして、どのデバイスでもウェブベースのCAD、CAM、CAEを体験できます。

Designcenter Xソリューションの4つのスケーラブルな機能を並べて比較してください。

Designcenterの自由度を体験

設計・エンジニアリング業界で最も包括的で柔軟な製品開発用ソフトウェアスイートを活用することで、データの整合性を損なうことなく、ビジネスをシームレスに拡大できます。Designcenterを使えば、市場が求めるペースで進化し、イノベーションの機会を探ることができます。

CorvetteのCAD設計のサブアセンブリと、完全なアセンブリのレンダリング。