なぜDELTA surface スイッチとソケットプログラムなの?
DELTA surface スイッチおよびソケットプログラムは、電気設備を強化します。ガレージ、ランドリールーム、研究所、屋外などの湿気の多い環境では、信頼性の高い電源接続を確保してください。
湿気の多い環境は電気的リスクを引き起こす可能性があるため、信頼できる保護が必要です。DELTA surface スイッチとソケットプログラムは、防滴IP44設計でこれを解決します。頑丈な構造は、湿気や環境ストレスから保護し、運用の安全性と継続性を実現します。
IP44の防滴設計は、水しぶきを防ぎ、電気的危険を防ぎます。難燃性のポリカーボネート製のハウジングとカバーは、極端な温度下でも耐衝撃性と耐久性を発揮します。この頑丈な構造により、交換頻度が減り、時間とメンテナンスコストを節約できます。