Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

EasyWOOD NC 搭載 DDX

DDXは、CNCマシニングセンター用のCAD/CAMソフトウェアの開発を専門とする国際企業です。2001年以来、当グループは革新的で信頼性が高く、使いやすいソフトウェアを木材、石材、ガラス、複合材料のオペレーターに提供してきました。<br/>また、生産目標を達成し、より高い効率基準を達成できるようにすることで、世界中の10,000人以上の顧客が日々の課題を克服できるよう支援しています。<br/>DDXの本社はブレンバーテ・ディ・ソプラ (イタリア・ベルガモ) にあります。また、ドイツ、スペイン、フランス、スイスに4つの支店を構えています。これにより、商業的、技術的、サポート面での現場での継続的な支援が保証されます。

なぜでしょうか これは、CNC木工用のタッチベースのCAD/CAMソフトウェアです。。

EasyWOOD NC は、設計、加工、制御をCNCマシンに直接提供する当社のオンボードCAD/CAMソリューションです。木工職人、家具、キャビネットメーカー向けに設計されており、タッチインターフェイス、高度なツール管理、3Dシミュレーション、5軸サポートにより生産を簡素化します。これらの機能のおかげで、あらゆる木工ワークフローの効率、正確さ、使いやすさが向上します。

利点

  • EEasyWOOD NC では、マシンインターフェースから直接リアルタイムのテクニカルサポートにアクセスできます。その後、問題を迅速に解決し、機械のダウンタイムを最小限に抑え、ワークフローを中断することなく生産を円滑に進めることができます。
  • パラメトリックプロジェクトの完成と処理に必要な材料、ハードウェア、機器を含む生産リストを簡単に作成して管理できます。ワンクリックでサイズや変数を調整できるため、セットアップ時間を短縮し、ジョブの編集をスピードアップできます。
  • EasyWOOD NC では、すべてのツールをCNCマシンに直接挿入、整理、最適化できます。これにより、工具寿命を延ばして加工効率を向上させると同時に、より高い精度を実現できます。

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

必要条件

1280x1024の解像度または1920×1080のフルハイビジョン解像度の17インチモニター

インテル® Core™ i3(または同等のもの)32ビットまたは64ビットまたはインテル® Core™ i7プロセッサー

ハードディスクまたはSSDに40 GBの空き容量があります

2 GBまたは8 GB(またはそれ以上)

OpenGL®、NVIDIA® GeForce® GTXシリーズ、またはAMD Radeon™ RXシリーズと互換性があります

Microsoft® Windows® 10(Windows 7 SP1とWindows 8の限定サポート)

クラウドベースのライセンス管理にはインターネット接続が必要です