なぜでしょうか 木工業界向けのCAD/CAMソフトウェアです。。
EasyWOOD oodは、CNC生産のための高性能でカスタマイズ可能なプログラムを探している木工愛好家や専門家に、信頼性が高く、費用対効果が高く、使いやすいソリューションを提供するために作成されたCAD/CAMソフトウェアです。このソフトウェアは、生産性と職人技を向上させる、丈夫で使いやすい木工ツールを必要とする木工職人、家具メーカー、大工、建設の専門家にとって理想的なソリューションです。
EasyWOOD oodは、CNC生産のための高性能でカスタマイズ可能なプログラムを探している木工愛好家や専門家に、信頼性が高く、費用対効果が高く、使いやすいソリューションを提供するために作成されたCAD/CAMソフトウェアです。このソフトウェアは、生産性と職人技を向上させる、丈夫で使いやすい木工ツールを必要とする木工職人、家具メーカー、大工、建設の専門家にとって理想的なソリューションです。

EasyWOOD dのパラメトリックデザインツールで創作プロセスに革命を起こしてください。どんな形にも適応できるプログラムをすばやく作成し、リアルタイムで寸法を変更することができます。精度と柔軟性を保ちながら、手動で再設計する時間を節約できます。

EasyWOOD dでカスタムマクロを構築して、すべてのマシンで使用してください。繰り返しの多いタスクを標準化し、プログラミング時間を短縮し、一貫した結果を得ることができます。ワークフローを合理化し、生産の全体的な効率を高めることが、かつてないほど容易になりました。

任意の画像をアップロードすると、EasyWoodは木材の表面に最適な彫刻パターンを自動的に生成します。細部まで捉えた独特で高品質な仕上がりを提供し、それぞれの作品をテーラーメイドで芸術的なものにしています。

1970年代に設立されたファレグナメリア・ゴールディンは、革新と職人技を組み合わせた会社です。彼らの作品は、仕上げへの細心の注意と厳選された素材が特徴です。
Microsoft® Windows® 10(Windows 7 SP1とWindows 8の限定サポート)
2ギガバイトのラム
40ギガバイトのハードディスク — 7200RPM
クラウドベースのライセンス管理にはインターネット接続が必要です
インテル® Core™ I3(または同等のもの)32ビットまたは64ビットプロセッサー
解像度1280x1024インチの17インチのモニター