Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

EasyWALL 搭載 DDX

DDXは、CNCマシニングセンター用のCAD/CAMソフトウェアの開発を専門とする国際企業です。2001年以来、当グループは革新的で信頼性が高く、使いやすいソフトウェアを木材、石材、ガラス、複合材料のオペレーターに提供してきました。<br/>また、生産目標を達成し、より高い効率基準を達成できるようにすることで、世界中の10,000人以上の顧客が日々の課題を克服できるよう支援しています。<br/>DDXの本社はブレンバーテ・ディ・ソプラ (イタリア・ベルガモ) にあります。また、ドイツ、スペイン、フランス、スイスに4つの支店を構えています。これにより、商業的、技術的、サポート面での現場での継続的な支援が保証されます。

なぜでしょうか 木製の壁やパネル用のCAD/CAMソフトウェアです。。

EasyWallは、木製の壁やパネルの設計、切断、組み立て用に作られた当社のCAD/CAMソリューションです。木材工場、パネルメーカー、モジュラーウォールビルダー、プレハブ住宅会社、パネルベースの構造を扱うCNCショップにサービスを提供しています。


EasyWALL は、廃棄物を減らし、多層パネル全体の壁フレーム構造を管理するために、ネスティングによる木製パネルのレイアウトの最適化などの課題に取り組んでいます。

DDXSoftware Solutions によるEasyWALL

利点

  • BTLファイルを瞬時にインポートし、複雑な機械加工操作をワンクリックで自動化します。EasyWALL のおかげでセットアップの時間を節約し、手動入力を減らします。さらに、カスタム調整が必要な場合は、プロセスを手動で簡単に調整できます。
  • 複雑な壁構造を簡単に設計して組み立てることができます。単一部品から完全な多層パネルまで、EasyWALL はすべてのステップを合理化し、精度を向上させ、建設をスピードアップします。
  • 材料の使用量を最大 30% 最適化し、生産コストを削減します。EasyWallのネスティングは、残った材料を自動的に再利用するので、無駄を最小限に抑え、あらゆるプロジェクトでパネルの効率を最大化します。

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

必要条件

1280x1024の解像度または1920×1080のフルハイビジョン解像度の17インチモニター

インテル® Core™ i3(または同等のもの)32ビットまたは64ビットまたはインテル® Core™ i7プロセッサー

Microsoft® Windows® 10(Windows 7 SP1とWindows 8の限定サポート)

2 GBまたは8 GB(またはそれ以上)のRAM

OpenGL®、NVIDIA® GeForce® GTXシリーズ、またはAMD Radeon™ RXシリーズと互換性があります

ハードディスクまたはSSDに40 GBの空き容量があります

クラウドベースのライセンス管理にはインターネット接続が必要です