Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

EasySTONE® 搭載 DDX

DDXは、CNCマシニングセンター用のCAD/CAMソフトウェアの開発を専門とする国際企業です。2001年以来、当グループは革新的で信頼性が高く、使いやすいソフトウェアを木材、石材、ガラス、複合材料のオペレーターに提供してきました。<br/>また、生産目標を達成し、より高い効率基準を達成できるようにすることで、世界中の10,000人以上の顧客が日々の課題を克服できるよう支援しています。<br/>DDXの本社はブレンバーテ・ディ・ソプラ (イタリア・ベルガモ) にあります。また、ドイツ、スペイン、フランス、スイスに4つの支店を構えています。これにより、商業的、技術的、サポート面での現場での継続的な支援が保証されます。

なぜでしょうか 石細工を最適化するためのCAD/CAMソフトウェアです。。

EasyStone® は、天然石、セラミック、合成材料を加工する3軸、4軸、5軸のCNCマシニングセンター向けに構築されたCAD/CAMソリューションです。

設計からマシンコードまでエンドツーエンドの管理を必要とする石材加工業者、工房のCNCユーザー、石材パネルメーカーを対象としています。非効率的なツールパス生成、ネスティングによる材料の浪費、マルチマシン管理、さまざまなファイル形式のインポートなどの問題を解決します。

利点

  • 石細工プロセス全体を1つのプラットフォームから管理できます。3Dで設計し、ネスティングを最適化して無駄を減らし、正確なCNCプログラムを自動的に生成します。これにより、時間を節約し、コンセプトから完成品までのシームレスなワークフローを確保できます。
  • 生産ラインを1つのモジュール式ソフトウェアに統合します。EasyStoneでは、6軸ロボット、CNC、多関節アームをまとめてプログラムして監視できます。自動化の合理化はかつてないほど容易になりました。工場全体の精度を向上させ、生産性を高めましょう。
  • 複数のCNCマシンや生産ライン全体を1つのインターフェースから簡単に管理できます。稼働時間を最大化し、セットアップ時間を短縮し、全体的な生産効率を高めるために、操作を同期し、マシン間でプロジェクトを共有します。

主要な機能

Case Study

マルミ・センコ

マルミ・センコ

マルミ・センコ(ブレシア)は長い歴史を持つ会社です。ボッティチーノ大理石の加工を専門としています。企業は毎日、石工事業にEasyStone® とNestingを選んでいます。

リソースと関連製品の詳細

必要条件

1280x1024の解像度または1920×1080のフルハイビジョン解像度の17インチモニター

インテル® Core™ i3(または同等のもの)32ビットまたは64ビットまたはインテル® Core™ i7プロセッサー

Microsoft® Windows® 10(Windows 7 SP1とWindows 8の限定サポート)

2 GBまたは8 GB(またはそれ以上)のRAM

OpenGL®、NVIDIA® GeForce® GTXシリーズ、またはAMD Radeon™ RXシリーズと互換性があります

ハードディスクまたはSSDに40 GBの空き容量があります

クラウドベースのライセンス管理にはインターネット接続が必要です