Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

EasyJET 搭載 DDX

DDXは、CNCマシニングセンター用のCAD/CAMソフトウェアの開発を専門とする国際企業です。2001年以来、当グループは革新的で信頼性が高く、使いやすいソフトウェアを木材、石材、ガラス、複合材料のオペレーターに提供してきました。<br/>また、生産目標を達成し、より高い効率基準を達成できるようにすることで、世界中の10,000人以上の顧客が日々の課題を克服できるよう支援しています。<br/>DDXの本社はブレンバーテ・ディ・ソプラ (イタリア・ベルガモ) にあります。また、ドイツ、スペイン、フランス、スイスに4つの支店を構えています。これにより、商業的、技術的、サポート面での現場での継続的な支援が保証されます。

なぜでしょうか ウォータージェット加工用に設計されたCAD/CAMソフトウェアです。。

easyJetは、ウォータージェット切断用途向けに設計されたCAD‑CAMソリューションです。3軸、4軸、5軸のウォータージェット機を使用する石材、ガラス、マルチマテリアルの製造業者や店舗にサービスを提供しています。


これは、マルチマテリアル加工の課題に対処するのに最適なツールです。生産ワークフローを合理化し、最も複雑な輸入、シミュレーション、機械制御も1つのモジュラープラットフォームで処理します。

利点

  • 精密な機械石。EasyJET は、さまざまな材料にわたって高品質で正確な結果を保証し、生産能力を拡大し、生産量をカスタマイズし、常に一貫性のあるプロフェッショナルな仕上がりを実現できるようにします。
  • モジュール式の柔軟性で、EasyJET ワークフローに合わせることができます。必要に応じて機能を追加または削除したり、プロセスを最適化したり、生産を拡大したりするのも簡単です。ソフトウェアはビジネスとともに成長し、効率を最大化します。
  • DXF、IGES、STL、PNT、RHINO(3DM)形式のCADファイルをシームレスにインポートできます。EasyJET は、複雑なファイル処理をシンプルでエラーのないものにすることで、生産サイクルを加速します。

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

必要条件

1280x1024の解像度または1920×1080のフルハイビジョン解像度の17インチモニター

インテル® Core™ i3(または同等のもの)32ビットまたは64ビットまたはインテル® Core™ i7プロセッサー

Microsoft® Windows® 10(Windows 7 SP1とWindows 8の限定サポート)

2 GBまたは8 GB(またはそれ以上)のRAM

OpenGL®、NVIDIA® GeForce® GTXシリーズ、またはAMD Radeon™ RXシリーズと互換性があります

ハードディスクまたはSSDに40 GBの空き容量があります

クラウドベースのライセンス管理にはインターネット接続が必要です