なぜでしょうか ガラス加工用のCAD/CAMソフトウェアです。。
EasyGlassはガラス製造業者向けに設計されたCAD/CAMソフトウェアで、設計からCNC加工までの完全なワークフローを提供します。板ガラスや構造ガラス、鏡、家具を扱うメーカー、CNCショップ、デザイナーに役立ちます。
このソフトウェアは、断片化されたワークフローを解決し、吸盤の配置を自動化し、マルチマシン生産をサポートして、より速く、より効率的で信頼性の高いガラス加工を実現します。
EasyGlassはガラス製造業者向けに設計されたCAD/CAMソフトウェアで、設計からCNC加工までの完全なワークフローを提供します。板ガラスや構造ガラス、鏡、家具を扱うメーカー、CNCショップ、デザイナーに役立ちます。
このソフトウェアは、断片化されたワークフローを解決し、吸盤の配置を自動化し、マルチマシン生産をサポートして、より速く、より効率的で信頼性の高いガラス加工を実現します。

最適な操作順序を自動的に計算します。EasyGLASS はCNCのロジックに合わせて衝突を防ぎ、生産効率を最大化してより速く、よりスムーズなガラス加工を実現します。

すべてのカットを正確に制御します。EasyGLASS では、リダクションゾーンを定義してパラメーターを調整できるため、正確なツールパス、材料の無駄を最小限に抑え、複雑なガラス設計でも完璧な結果が得られます。

安全で効率的な取り扱いができるように、吸盤を自動的に配置します。EasyGLASS は最適な配置を計算し、ガラスの動きを防ぎ、破損を減らし、あらゆるパネルサイズでスムーズなCNC加工を保証します。
1280x1024の解像度または1920×1080のフルハイビジョン解像度の17インチモニター
インテル® Core™ i3(または同等のもの)32ビットまたは64ビットまたはインテル® Core™ i7プロセッサー
Microsoft® Windows® 10(Windows 7 SP1とWindows 8の限定サポート)
2 GBまたは8 GB(またはそれ以上)のRAM
OpenGL®、NVIDIA® GeForce® GTXシリーズ、またはAMD Radeon™ RXシリーズと互換性があります
ハードディスクまたはSSDに40 GBの空き容量があります
クラウドベースのライセンス管理にはインターネット接続が必要です