なぜでしょうか これは、木製の梁や構造物用の当社のCAD/CAMソフトウェアです。。
EasyBeamは、木製の梁や木造構造物の設計、切断、加工のためのフル機能のCAD/CAMシステムです。複雑な木製の梁や構造要素を扱う木材加工業者、構造大工、屋根職人、CNC工房を対象としています。
当社の木工ソフトウェアは、正確なビーム形状のBTLインポートや、複雑なプロファイルのビームでの3、4、5軸の加工操作の処理に役立ちます。

EasyBeamは、木製の梁や木造構造物の設計、切断、加工のためのフル機能のCAD/CAMシステムです。複雑な木製の梁や構造要素を扱う木材加工業者、構造大工、屋根職人、CNC工房を対象としています。
当社の木工ソフトウェアは、正確なビーム形状のBTLインポートや、複雑なプロファイルのビームでの3、4、5軸の加工操作の処理に役立ちます。


完全な制御を維持しながら、機械加工操作を即座に自動化します。EasyBEAM はすべての部品に正確なプロセスを適用するので、時間を節約し、完璧な結果を得るために手動で調整することができます。

どんな形状でも複雑なビーム加工を並外れた精度で実行できます。EasyBEAM は3軸、4軸、5軸の操作をサポートしており、生産時間の短縮と優れた構造精度を実現します。

EasyBeamの3D衝突検知で安全に作業できます。機械、工具、材料への損傷を防ぎ、コストのかかるダウンタイムを減らし、信頼性が高くエラーのない加工を保証します。
1280x1024の解像度または1920x1080のフルハイビジョン搭載の17インチモニター
インテル® Core™ i3(または同等のもの)32ビットまたは64ビットまたはインテル® Core™ i7プロセッサー
ハードディスクまたはSSDに40 GBの空き容量があります
2 GBまたは8 GB(またはそれ以上)
2 GBまたは8 GB(またはそれ以上)のRAM
ハードディスクまたはSSDに40 GBの空き容量があります
クラウドベースのライセンス管理にはインターネット接続が必要です