Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

rSIM - resilient autonomous SIM 搭載 CSL Group

重要なアプリケーションでは、信頼、信頼性、セキュリティは譲れません。だからこそ、信頼できるパフォーマンスと優れた顧客体験を保証する、カスタマイズされたIoTソリューションを設計しています。私たちは絶え間ない革新に取り組み、市場で最も回復力があり安全なソリューションを提供しています。

私たちの積極的なアプローチにより、業界のセキュリティ要求を先取りし、システムが何があっても24時間365日保護されているので安心できます。

重要な瞬間をつなぐ—私たちは、ライフクリティカル、ミッションクリティカル、ビジネスクリティカルなニーズに対応する信頼性の高いIoTソリューションを提供し、300万台を超えるデバイスを年中無休で接続し続けています。

なぜでしょうか 完全自律型で回復力のあるSIM接続。

RSimは、重要なIoTアプリケーションに影響するネットワーク停止という高まる問題に対処するために設計された革新的なSIMソリューションです。RSimは、デュアルコアの耐障害性とインテリジェントなプロファイル切り替え機能を内蔵しているため、1枚のSIMカードに保存されている2つの独立した携帯電話事業者のプロファイルをシームレスに切り替えることで、接続が中断されることはありません。このテクノロジーは、停電のリスクを大幅に軽減し、ダウンタイムを最小限に抑え、最も重要なときに重要なデバイスをオンラインに保ちます。

ヘルスケア向けの CSL RSim

利点

  • デュアルコアの耐障害性を内蔵し、最大の稼働時間を保証します
  • RSimはデータ接続をテストして、問題をより迅速に検出して対応します
  • RSimには、デバイスが他のネットワークにローミングするのに十分な時間があります
  • 接続が失われない場合、RSimは2つ目のMNOコアに切り替えます
  • 24時間後、RSimは自動的にメインプロファイルに戻ります(固定されている場合)

主要な機能