Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Instant 4G connectivity for diverse IoT applications 搭載 CSL Group

重要なアプリケーションでは、信頼、信頼性、セキュリティは譲れません。だからこそ、信頼できるパフォーマンスと優れた顧客体験を保証する、カスタマイズされたIoTソリューションを設計しています。私たちは絶え間ない革新に取り組み、市場で最も回復力があり安全なソリューションを提供しています。

私たちの積極的なアプローチにより、業界のセキュリティ要求を先取りし、システムが何があっても24時間365日保護されているので安心できます。

重要な瞬間をつなぐ—私たちは、ライフクリティカル、ミッションクリティカル、ビジネスクリティカルなニーズに対応する信頼性の高いIoTソリューションを提供し、300万台を超えるデバイスを年中無休で接続し続けています。

なぜでしょうか 超安全で重要な接続。

CSLルーターはCSLのプライベートモバイルAPNネットワークに接続し、有線ブロードバンドが利用できない、実用的でない、または遅いサイトで安全なインターネット接続を確立します。
CSLは、2つの別々のモバイルプロバイダーを使用するデュアルSIMバリアントを提供して、モバイル接続で可能な限り最高の可用性を確保します。CSLは、既存のブロードバンドサービスのアップグレードとして機能する4Gバックアップオプションも提供しており、安全なプライベートネットワーク接続を提供します。このソリューションには、有線ブロードバンドの中断を防ぐためのモバイルバックアップが含まれており、重要な接続を継続的に接続できます。
CSLルーターとCSLバックアップルーターは、セルフモニタリングまたはARCモニタリングソリューションとして利用できます。リモートアクセスはCisco AnyConnectを介して有効になり、当社のルーターに接続されているあらゆるデバイスに安全に直接接続できます。すべてのルーターバリアントは、すばやく設置できるように事前に構成された状態で届き、コスト管理に役立つ適切な毎月のデータSIMバンドルが付属しています。

CSLで重要な接続を簡素化

利点

  • デュアルSIMの公正な使用法は、「ビルショック」がないことを意味します
  • 完全に事前設定されているため、エンジニアは現場にいる時間を短縮できます
  • ワンストップショップソリューション、つまりより迅速なサポート
  • CSLサポートチームは毎日午前5時から午後11時まで営業しています

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

必要条件

IoT デバイス

送信先、つまりコントロールルーム、クラウドなどに応じたIPSECトンネル