Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Smart Energy 搭載 Crossbreed

Crossbreed は、持続可能な未来に向けてよりスマートなエネルギーを実現するための革新的なソリューションを開発しています。その使命は、世界中のすべてのエネルギーデータを世界中のすべてのエネルギーアルゴリズムと結び付けて、エネルギー最適化に簡単にアクセスできるようにすることです。それはCrossbreed エナジーOSと呼ばれています。同社は2011年に設立され、創設者であるグローバルなITコンサルタント会社であるData Ductus ABとINTIC Capital Partnersが共同所有しています。Crossbreed はスウェーデンのマルメにあります。

なぜでしょうか 効率の良い暖房で最大 12% 節約できます。

Crossbreed のSmart Energy で暖房効率を高めましょう。自己学習アルゴリズムは、暖房曲線を天候や建物の稼働状況の変化に適応させ、熱慣性を計算してリアルタイムで調整することでエネルギー使用を最適化します。自己学習アルゴリズムに裏打ちされたこの動的制御は、快適な室内環境を維持し、10〜12%の省エネを実現します。

画像の説明

利点

  • エネルギー使用量を10〜12%削減しました
  • 運用コストの削減(資産価値の上昇)
  • 室内温度へのアクセス
  • 二酸化炭素排出量の削減

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース