all
多分野エンジニアリングを統合します
設計プロセス、電気計装、自動化を1つの環境で行い、オブジェクトとルールを共有することで、コンセプトから詳細設計までの精度とトレーサビリティを向上させます。
COMOSは、エンジニアリング、運用、モダナイゼーションを1つのオブジェクト指向プラットフォームに統合します。そのオープンアーキテクチャと一貫したデータベースにより、グローバルなコラボレーションが可能になり、エラーが減り、配信が迅速になります。ポートフォリオには以下が含まれます:
データを標準化し、ハンドオフを自動化することで、プロセス、電気、計装、自動化全体でコンカレントエンジニアリングを行い、スケジュールを短縮し、やり直しを減らすことができます。
一貫したデータベースを備えたオブジェクトモデルとオープンアーキテクチャを使用して、エンジニアリング業務と近代化を結び付け、グローバルプロジェクト全体のコラボレーションと変更管理を改善します。
資産データとメンテナンス計画を一元化し、デジタルワークフローとリアルタイムのプラント情報でモバイルワーカーを誘導することで、ライフサイクルのアップグレードをサポートし、信頼性を高め、基準を満たすことができます。
設計プロセス、電気計装、自動化を1つの環境で行い、オブジェクトとルールを共有することで、コンセプトから詳細設計までの精度とトレーサビリティを向上させます。
エンジニアリングデータから直接制御ロジックの文書とIOリストを生成し、変更を同期して、自動化チェーン全体の手動作業とエラーを減らします。
モバイルワーカーにガイド付きのワークフロー、デジタルフォーム、プラント情報への即時アクセスを提供して、検査、保守、トラブルシューティングを効率的かつ安全に実行できるようにします。